Druksensor SPAW-P10R-G12M-2NA-M12

8022825

GTIN: 4052568258269

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Drukmeetbereik beginwaarde
0 bar
Drukmeetbereik eindwaarde
10 bar
Functie schakelelement
Omschakelbaar
Pneumatische aansluiting
Uitwendige schroefdraad G1/2