Druksensor SPAW-P6R-G14F-2NV-M12

8022833

GTIN: 4052568258344

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Drukmeetbereik beginwaarde
0 bar
Drukmeetbereik eindwaarde
6 bar
Functie schakelelement
Omschakelbaar
Pneumatische aansluiting
Inwendige schroefdraad G1/4