Vacuümgenerator OVEM-20-H-B-PO-CE-N-1P
8023701
GTIN: 4052568258528
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Nominale doorlaat Lavalmondstuk
2 mm
Max. vacuüm
93 %
Max. zuigvolumestroom tegen atmosfeer
86.5 l/min