Proportioneel drukregelventiel VPPM-12L-L-1-G12-0L2H-LK-S1
8024264
GTIN: 4052568279028
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
3-weg proportioneel drukregelventiel
Pneumatische aansluiting 1
G1/2
Drukregelbereik
0.02 bar - 2 bar
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
1900 l/min