Magneetspoel VACS-C-C1-1
8025330
GTIN: 4052568279097
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Bevestigingstype
Met kartelmoer
Spoeleigenschappen
24 V DC: 2,6 W
Beschermingsklasse
IP65
Beperking omgevings- en mediumtemperatuur
-10 - 50 °C