Vacuümzuiger VAS-8-M5-S-PUR-B

8025969

GTIN: 4052568063085

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Zuigerdiameter
8 mm
Effectieve zuigdiameter
7.1 mm
Zuigervorm
Rond vlak
Materiaal zuiger
TPE-U(PU)