Druktransmitter SPTE-V1R-PC10-B-2.5K

8025975

GTIN: 4052568293802

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Drukmeetbereik beginwaarde
0 bar
Drukmeetbereik eindwaarde
-1 bar
Pneumatische aansluiting
Cartridge 10 mm
Elektrische aansluiting
Kabel - open einde