Druktransmitter SPTE-B2R-PC10-V-2.5K

8025976

GTIN: 4052568293819

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Drukmeetbereik beginwaarde
-1 bar
Drukmeetbereik eindwaarde
1 bar
Pneumatische aansluiting
Cartridge 10 mm
Elektrische aansluiting
Kabel - open einde