Druksensor SPAE-V1R-PC10-PNLK-2.5K
8025978
GTIN: 4052568293833
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Drukmeetbereik beginwaarde
0 bar
Drukmeetbereik eindwaarde
-1 bar
Functie schakelelement
Omschakelbaar
Pneumatische aansluiting
Cartridge 10 mm
Elektrische aansluiting
3-aderig - Kabel - open einde