Druksensor SPAE-B2R-PC10-PNLK-2.5K
8025979
GTIN: 4052568293840
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Drukmeetbereik beginwaarde
-1 bar
Drukmeetbereik eindwaarde
1 bar
Functie schakelelement
Omschakelbaar
Pneumatische aansluiting
Cartridge 10 mm
Elektrische aansluiting
3-aderig - Kabel - open einde