Magneetventiel VUVG-B10Z-M32C-RZT-F-1T1L
8028231
GTIN: 4052568258641
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
3/2 gesloten monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
130 l/min
Pneumatische werkaansluiting
Flens
Bedieningswijze
Elektrisch