Proportioneel drukregelventiel VPPM-6F-L-1-F-0L10H-LK-S1
8031109
GTIN: 4052568281106
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
3-weg proportioneel drukregelventiel
Pneumatische aansluiting 1
Aansluitplaat
Drukregelbereik
0.1 bar - 10 bar
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
1400 l/min