Magneetventiel VSVA-B-P53BD-ZD-A2-1T1L

8031817

GTIN: 4052568259167

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
5/3, aansluiting 4 belucht, 2 ontlucht
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
370 l/min
Pneumatische aansluiting 1
Aansluitplaat grootte 18 mm conform ISO 15407-2
Bedieningswijze
Elektrisch