Magneetventiel VSVA-B-M52-MZH-A1-1T1L
8033045
GTIN: 4052568282455
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
5/2 monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
1100 l/min
Pneumatische aansluiting 1
Aansluitplaat grootte 26 mm conform ISO 15407-2
Bedieningswijze
Elektrisch