Magneetventiel VSVA-B-T32H-AZ-A1-1T1L

8033063

GTIN: 4052568282639

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
2x3/2 open/gesloten monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
900 l/min
Pneumatische aansluiting 1
Aansluitplaat grootte 26 mm conform ISO 15407-2
Bedieningswijze
Elektrisch