Magneetventiel VSVA-B-P53U-Z-A1-1T1L

8033069

GTIN: 4052568282691

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
5/3 belucht
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
1000 l/min
Pneumatische aansluiting 1
Aansluitplaat grootte 26 mm conform ISO 15407-2
Bedieningswijze
Elektrisch