Magneetventiel VSVA-B-T32U-AZ-A2-1T1L
8033482
GTIN: 4052568283285
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
2x3/2 open monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
400 l/min
Pneumatische aansluiting 1
Aansluitplaat grootte 18 mm conform ISO 15407-2
Bedieningswijze
Elektrisch