Magneetventiel VSVA-B-P53E-ZH-D1-1T1L

8034810

GTIN: 4052568283995

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
5/3 ontlucht
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
1200 l/min
Pneumatische aansluiting 1
Aansluitplaat grootte 1 volgens ISO 5599-2
Bedieningswijze
Elektrisch