Magneetventiel VSVA-B-P53F-ZH-D1-1T1L

8034814

GTIN: 4052568284039

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
5/3 geventileerd 1 volgens 2, 4 na 5 gesloten
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
1400 l/min
Pneumatische aansluiting 1
Aansluitplaat grootte 1 volgens ISO 5599-2
Bedieningswijze
Elektrisch