Magneetventiel VSVA-B-P53U-ZTR-D2-1T1L
8034958
GTIN: 4052568284244
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
5/3 belucht
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
2800 l/min
Pneumatische aansluiting 1
Aansluitplaat grootte 2 volgens ISO 5599-2
Bedieningswijze
Elektrisch