Magneetventiel VSVA-B-T32W-AZTR-D2-1T1L
8034966
GTIN: 4052568284329
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
2x3/2 open/gesloten monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
2400 l/min
Pneumatische aansluiting 1
Aansluitplaat grootte 2 volgens ISO 5599-2
Bedieningswijze
Elektrisch