Magneetventiel VSVA-B-B52-ZH-D2-1T1L

8034969

GTIN: 4052568284350

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
5/2 bistabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
2900 l/min
Pneumatische aansluiting 1
Aansluitplaat grootte 2 volgens ISO 5599-2
Bedieningswijze
Elektrisch