Magneetventiel VSVA-B-T32U-AZH-D2-1T1L

8034978

GTIN: 4052568284442

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
2x3/2 open monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
2400 l/min
Pneumatische aansluiting 1
Aansluitplaat grootte 2 volgens ISO 5599-2
Bedieningswijze
Elektrisch