Magneetventiel VUVS-LT25-B52-D-G14-F8

8035188

GTIN: 4052568294137

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
5/2 bistabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
1000 l/min
Pneumatische aansluiting 1
G1/4
Pneumatische werkaansluiting
G1/4
Bedieningswijze
Elektrisch