Druksensor SPAU-P10R-MS4-F-L-PNLK-PNVBA-M8D

8035302

GTIN: 4052568429423

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Drukmeetbereik beginwaarde
0 bar
Drukmeetbereik eindwaarde
10 bar
Functie schakelelement
Verbreekcontact/maakcontact omschakelbaar
Pneumatische aansluiting
Flens
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek
M8x1 A-gecodeerd conform EN 61076-2-104