Druksensor SPAN-V1R-G18M-PNLK-PNVBA-L1

8035535

GTIN: 4052568284756

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Drukmeetbereik beginwaarde
0 bar
Drukmeetbereik eindwaarde
-1 bar
Functie schakelelement
Verbreekcontact/maakcontact omschakelbaar
Pneumatische aansluiting
Uitwendige schroefdraad G1/8 - Inwendige schroefdraad M5
Analoge uitgang
0 - 10 V - 4 - 20 mA - 1 - 5 V