Druksensor SPAN-B2R-M5F-PN-PN-L1
8035551
GTIN: 4052568284916
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Drukmeetbereik beginwaarde
-1 bar
Drukmeetbereik eindwaarde
1 bar
Functie schakelelement
Verbreekcontact/maakcontact omschakelbaar
Pneumatische aansluiting
Inwendige schroefdraad M5