Druksensor SPAN-V1R-Q4-PN-PN-L1
8035554
GTIN: 4052568284947
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Drukmeetbereik beginwaarde
0 bar
Drukmeetbereik eindwaarde
-1 bar
Functie schakelelement
Verbreekcontact/maakcontact omschakelbaar
Pneumatische aansluiting
voor slang met buiten-Ø 4 mm