Magneetventiel VUVS-LT30-M32U-MZD-G38-F8-1C1

8036682

GTIN: 4052568429591

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
3/2 open monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
1600 l/min
Pneumatische aansluiting 1
G3/8
Pneumatische werkaansluiting
G3/8
Bedieningswijze
Elektrisch