Magneetventiel VUVS-LT30-B52-D-G38-F8
8036693
GTIN: 4052568429683
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
5/2 bistabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
1800 l/min
Pneumatische aansluiting 1
G3/8
Pneumatische werkaansluiting
G3/8
Bedieningswijze
Elektrisch