Pneumatisch ventiel VUWS-LT30-T32C-M-G38

8036706

GTIN: 4052568429805

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
2x3/2 gesloten monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
1600 l/min
Pneumatische aansluiting 1
G3/8
Bedieningswijze
Pneumatisch