Pneumatisch ventiel VUWS-LT30-T32H-M-G38
8036720
GTIN: 4052568429942
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
2x3/2 open/gesloten monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
1600 l/min
Pneumatische aansluiting 1
G3/8
Bedieningswijze
Pneumatisch