Verbindingskabel NEBC-D12G4-ES-3-S-D12G4-ET

8040448

GTIN: 4052568285968

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting 1, aansluittype
Stekker
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek
M12x1, D-gecodeerd conform EN 61076-2-101
Elektrische aansluiting 2, aansluittype
Stekker
Elektrische aansluiting 2, aansluittechniek
M12x1, D-gecodeerd conform EN 61076-2-101
Kabellengte
3 m