Verbindingskabel NEBC-D12G4-ES-10-S-R3G4-ET

8040454

GTIN: 4052568286026

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting 1, aansluittype
Stekker
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek
M12x1, D-gecodeerd conform EN 61076-2-101
Elektrische aansluiting 2, aansluittype
Stekker
Elektrische aansluiting 2, aansluittechniek
RJ45 conform IEC 60603-7-3
Kabellengte
10 m