Verbindingskabel NEBC-R3G4-ES-1-S-R3G4-ET
8040455
GTIN: 4052568286033
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting 1, aansluittype
Stekker
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek
RJ45 conform IEC 60603-7-3
Elektrische aansluiting 2, aansluittype
Stekker
Elektrische aansluiting 2, aansluittechniek
RJ45 conform IEC 60603-7-3
Kabellengte
1 m