Verbindingskabel NEBC-LE4-ES-5-D12G4-ET

8040456

GTIN: 4052568286040

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting 1, aansluittype
Kabel
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek
open einde
Elektrische aansluiting 2, aansluittype
Stekker
Elektrische aansluiting 2, aansluittechniek
M12x1, D-gecodeerd conform EN 61076-2-101
Kabellengte
5 m