Magneetventiel VSCS-B-M32-MH-WA-5C1-8

8040565

GTIN: 4052568434540

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
3/2 gesloten monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
13.5 l/min
Pneumatische aansluiting 1
Aansluitplaat
Bedieningswijze
Elektrisch