Proportioneel debietregelventiel VPCF-6-L-8-G38-10-V1-E-EX2
8041716
GTIN: 4052568286163
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
3-weg proportioneel debietregelventiel
Pneumatische aansluiting 1
G3/8
Debietregelbereik
30 l/min - 1500 l/min
Signaalbereik analoge ingang
0 - 10 V
Stroombelastbaarheid per uitgang
100 mA