Magneetventiel VUVG-B10-B52-ZT-F-1T1L-EX2C

8041888

GTIN: 4052568434656

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
5/2 bistabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
220 l/min
Pneumatische werkaansluiting
Flens
Bedieningswijze
Elektrisch