Magneetventiel VUVG-B10-T32U-AZT-F-1T1L-EX2C

8041896

GTIN: 4052568434731

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
2x3/2 open monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
150 l/min
Pneumatische werkaansluiting
Flens
Bedieningswijze
Elektrisch