Magneetventiel VUVG-B14-M52-MZT-F-1T1L-EX2C
8041965
GTIN: 4052568434861
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
5/2 monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
500 l/min
Pneumatische werkaansluiting
Flens
Bedieningswijze
Elektrisch