Magneetventiel VUVG-B14Z-M32U-AZT-F-1T1L-EX2C
8041971
GTIN: 4052568434922
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
3/2 open monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
320 l/min
Pneumatische werkaansluiting
Flens
Bedieningswijze
Elektrisch