Proportioneel drukregelventiel VEAA-B-3-D11-F-A4-1R1
8046897
GTIN: 4052568294687
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
3-weg proportioneel drukregelventiel
Pneumatische aansluiting 1
Flens
Elektrische aansluiting
M8x1 - Stekker - conform EN 60947-5-2
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
13 l/min
Normaal nominaal debiet 2-3
7.5 l/min