Ventiel VEVM-S1-27-B-C-F-1T1L
8047503
GTIN: 4052568435264
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
Zuiger-zitting
Ventielfunctie
via Motion-app toewijsbaar
Nominale bedrijfsspanning DC
24 V
Beschermingsklasse
IP65