Naderingssensor SDBT-MSX-1L-PU-E-5-N-LE
8059122
GTIN: 4052568300463
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek
open einde
Bereik voor bedrijfsspanning DC
10 V - 30 V
Functie schakelelement
Maakcontact/verbreekcontact schakelbaar
Schakeluitgang
PNP/NPN omschakelbaar