Naderingssensor SDBT-MSX
Elektronische naderingssensor voor T-groef, van bovenaf in te voeren; de eenvoudigste, snelste en veiligste inbedrijfstelling zonder spanningstoevoer, zonder fijnafstelling en zonder bijstellen achteraf: automatische teach-in, programmeerbaar
- Meetprincipe: magnetisch Hall
- Auto Teach-in: automatische aanleren van het schakelpunt bij het opstarten van het systeem
- Programmeerbaar: PNP/NPN, NO/NC en schakelvensterbreedte tussen 2 ... 15 mm
- Van bovenaf in de groef plaatsbaar, vastgeschroefd
- LED-statusweergaven
- Kabellengte 0,3 ... 5 m