Naderingssensor SDBT-MSX-1L-NU-E-5-N-LE

8059125

GTIN: 4052568300494

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek
open einde
Bereik voor bedrijfsspanning DC
10 V - 30 V
Functie schakelelement
Maakcontact/verbreekcontact schakelbaar
Schakeluitgang
PNP/NPN omschakelbaar