Magneetventiel VUVS-LK20-M52-AD-G18-1C1+GL-S

8060300

GTIN: 4052568435608

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
5/2 monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
550 l/min
Pneumatische aansluiting 1
G1/8
Pneumatische werkaansluiting
G1/8
Bedieningswijze
Elektrisch