Schuinezittingsventiel VZXA-A-TS6-13-M2-V13T-16-K-46-17-PR-V4
8060513
GTIN: 4052568290368
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Leidingaansluiting
Draadmof G1/2 conform DIN ISO 228
Debiet Kv
6.6 m³/h
Mediumdruk
0 bar - 16 bar
Beschermingsklasse
IP65 - IP67