Schuinezittingsventiel VZXA
Extreme debietkracht, reinigingsvriendelijk ontwerp en modulaire opbouw. Ventiellichamen en aandrijvingen kunnen vrij worden gecombineerd, waardoor u meer flexibiliteit in de toepassing heeft.
- Uiterst flexibel, extreem krachtig debiet
- Lange levensduur
- Roestvast stalen of ecobrass-armaturen met roestvast stalen of polymeeraandrijvingen
- Modulaire opbouw
- Hygiënisch, vuilbestendig ontwerp
- Snel en eenvoudig onderhoud
- Eenvoudig en robuust: voor nagenoeg alle media tot een viscositeit van 600 mm2/s uitstekend geschikt
- Hoge chemische en thermische bestendigheid
- Duurzaam dankzij langere levenscyclus vanwege vereenvoudigde repareerbaarheid
- Duurzame productie door gebruik van alternatieve materialen